Publiceer je producten
Slim Shower Head - Ø 400 mm
Slim Shower Head - Ø 400 mm

    Slim Shower Head - Ø 400 mm

    E.C.A. Slim Shower Head
    Specificatie
    • • Shower head size: Ø 400 mm • Spray type: Rain • Lime crusher • Fully chrome-plated stainless steel shower head • Installation connection group from the ceiling is included • Flow rate: 15.4 l/min • Connection: G 1/2" (DN15) • Localization product codes are available
    Technische specificatie
    • Unieke ref.102145016EX
    • ProductfamilieE.C.A. Shower Heads
    • ProductgroepShower Systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)144
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures