Publiceer je producten
Nita Tall Basin Mixer
Nita Tall Basin Mixer

    Nita Tall Basin Mixer

    E.C.A. Nita Tall Basin Mixer
    Specificatie
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Technische specificatie
    • Unieke ref.102188035EX
    • ProductfamilieE.C.A. Nita
    • ProductgroepBasin Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)269
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)216
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)1.95
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures