Publiceer je producten
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer

    Luna Bath Mixer

    E.C.A. Luna Bath Mixer
    Specificatie
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Technische specificatie
    • Unieke ref.102102450EX
    • ProductfamilieE.C.A. Luna
    • ProductgroepBath Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)113
    • Breedte (mm)220
    • Diepte (mm)158
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)1.94
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures