Publiceer je producten
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Specificatie
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Technische specificatie
      • Unieke ref.102167108EX-Y
      • ProductfamilieE.C.A. Nita
      • ProductgroepConcealed Shower Mixer
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2018-02-14
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)148
      • Breedte (mm)110
      • Diepte (mm)65
      Gerelateerd
      • HoofdmateriaalChroom
      • Ontworpen inTurkije
      • Gefabriceerd inTurkije
      • Nettogewicht (kg)0.37
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
      • IFC-classificatieSanitairaansluiting
      • UNSPSC-naamShowers
      • UNSPSC-code30181503
      • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
      • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
      • OmniClass-nummer23-31 11 00
      • OmniClass-titelFaucets
      • CSI UniFormat II-codeD2010
      • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures