Publiceer je producten
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®
Kugelgarn Impression®

    Kugelgarn Impression®

    Op basis van de fotoserie "Freshwater Landscapes" van de bekende fotograaf Michel Roggo uit Fribourg heeft architectonisch ontwerper en kunstenaar Hugo Brülhart kleurstalen ontwikkeld voor een indrukwekkende collectie textiele vloerbedekkingen. De ongewone combinatie van natuur, kunst en textieltechnologie heeft een compleet nieuwe wereld van kleuren en patronen gecreëerd. De duurzame Kugelgarn Impression® collectie projecteert natuurlijke kleuren en lichte stemmingen op de vloer. Tien verschillende dessins maken spannende combinaties mogelijk in combinatie met vormen, materialen en oppervlakken van muren, plafonds, meubels en andere interieurobjecten. De commerciële vloerbedekking biedt ook voordelen op het gebied van akoestiek.

    Neem contact op met Fabromont AG

    Specificatie
    • Direct tijdens het spinproces geverfde vezels. Swiss Made, GuT-keurmerk, TüVprofiCert gekeurd, ingedeeld in Klasse 33 met geschiktheid voor stoelwielen - ook bij continu gebruik, moeilijk ontvlambaar met CE- en VKF-certificaat, leidt elektrische stromen af of is antistatisch. Richtingvrij te leggen, geschikt voor vochtige ruimten, met bluslaag, ook als module en akoestisch dempende vloer verkrijgbaar. Comfortwaarde LC 2 (“goed”). Tien kleurcomposities.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kugelgarn-impression
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-09
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)5.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolypopyleen
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika