Publiceer je producten
eGarda
eGarda
eGarda

    eGarda

    eGarda
    Fluid filled electric radiators

    PLUS
    - Colours: White RAL 9010 and Anthracite grey
    - Aluminium alloy body: low thermal inertia
    - 100% MADE IN ITALY
    - Modern design and state-of-the-art electronics with hourly and weekly programmable time frame
    - Energy saving: open window detection function and displayed consumption

    Specificatie
    • FEATURES

      - IP24 protection class
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock
      - Electronic temperature regulation (PI controller)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.egarda
    • ProductfamilieRadiators
    • ProductgroepElectrical Radiators
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1887
    • Diepte (mm)95
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kachels
    • IFC-classificatieElektrische verwarming
    • ETIM-codeEC000593
    • ETIM-naamRadiator (electric)
    • UNSPSC-naamRadiators
    • UNSPSC-code40101801
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015-beschrijvingRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 00
    • OmniClass-titelHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II-codeD3020
    • CSI UniFormat II-titelHeat Generating Systems

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText