Publiceer je producten
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS

    Procida AWS

    Pompa di calore aria-acqua splittata inverter
    Produzione di acqua per riscaldamento e raffreddamento

    PLUS

    • CLASSE A+++ (in condizioni climatiche medie e bassa temperatura, secondo regolamento UE 811/2013, EN 14825)
    • Elevati COP per prestazioni in riscaldamento
    • Quadro comandi touch screen con interfaccia utente di serie, montato su unità interna
    • Il circuito idronico è contenuto nell’unità murale da installare all’interno
    • Ridotto impatto su riscaldamento ambientale, grazie all’impiego del gas R32 (GWP = 675)
    • Abbinabile a bollitori per la produzione acqua calda sanitaria (la valvola 3 vie è inclusa nel gruppo idraulico dell’unità interna)
    • Compreso nel prezzo: pompa di calore, quadro comandi, filtro acqua e sonda bollitore
    Specificatie
    • FEATURES

      • Gruppo idraulico integrato con resistenza elettrica lato impianto, vaso di espansione, pompa ad alta efficienza, scambiatore a piastre, flussostato, sfiato e valvola di sicurezza
      • Compressore twin rotary DC inverter e ventilatore assiale DC inverter brushless
      • Batteria alettata con trattamento idrofilo - Aumenta la resistenza alla corrosione e limita la formazione della condensa
      • Valvola di espansione elettronica per l'ottimizzazione del fluido refrigerante
      • Resistenza elettrica sul basamento dell'unità esterna (evita formazione di ghiaccio)
      • Regolazione Climatica e funzione "Quiet" per modalità silenziosa
    Technische specificatie
    • Unieke ref.procida_aws
    • ProductfamilieHeat Pump
    • ProductgroepAir-Water Heat Pumps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-06
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Warmtepompen
    • ETIM-codeEC012035
    • ETIM-naamHeat pump (air/water) split type
    • UNSPSC-naamHeat pumps
    • UNSPSC-code40101806
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingAir to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass-nummer23-33 17 13
    • OmniClass-titelSplit System Heat Pumps
    • CSI UniFormat II-codeD3020
    • CSI UniFormat II-titelHeat Generating Systems
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
    Soortgelijke producten