Publiceer je producten
Procida AWS XB

Procida AWS XB

Pompa di calore aria-acqua splittata inverter con bollitore integrato
Produzione di acqua per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria

Prima accensione gratuita

PLUS

  • CLASSE A+++ (in condizioni climatiche medie e bassa temperatura, secondo regolamento UE 811/2013, EN 14825)
  • Unità interna completa di accumulo per produzione di acs da 185 litri con resistenza elettrica di back-up
  • Elevati COP per prestazioni in riscaldamento
  • Quadro comandi touch screen con interfaccia utente di serie, montato su unità interna
  • Ridotto impatto su riscaldamento ambientale, grazie all’impiego del gas R32 (GWP = 675)
  • Compreso nel prezzo: pompa di calore, quadro comandi e filtro acqua
Specificatie
  • CARATTERISTICHE TECNICHE

    • Gruppo idraulico integrato con vaso di espansione, pompa ad alta efficienza, scambiatore a piastre, flussostato, sfiato e valvola di sicurezza
    • Compressore twin rotary DC inverter e ventilatore assiale DC inverter brushless
    • Batteria alettata con trattamento idrofilo - Aumenta la resistenza alla corrosione e limita la formazione della condensa
    • Valvola di espansione elettronica per l'ottimizzazione del fluido refrigerante
    • Resistenza elettrica sul basamento dell’unità esterna (evita formazione di ghiaccio)
    • Regolazione Climatica e funzione “Quiet” per modalità silenziosa
Technische specificatie
  • Unieke ref.procida_aws_xb
  • ProductfamilieHeat Pump
  • ProductgroepAir-Water Heat Pumps
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-05-16
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Warmtepompen
  • ETIM-codeEC012035
  • ETIM-naamHeat pump (air/water) split type
  • UNSPSC-naamHeat pumps
  • UNSPSC-code40101806
  • Uniclass 2015-codePr_70_60_37_04
  • Uniclass 2015-beschrijvingAir to water heat pumps