Publiceer je producten
Flotex Marble planken
Flotex Marble planken
Flotex Marble planken
    Gearchiveerd

    Flotex Marble planken

    Flotex planken bieden eindeloze mogelijkheden om kleuren te mixen en matchen binnen één ontwerp. Flotex planken vertonen weinig herhaling in hun patroon, waardoor interessante en mooie vloeren ontstaan, zelfs als er maar één kleur wordt gebruikt.

    Klassiek en geraffineerd, met een speelse toets. Kies één Flotex Marble dessin of combineer verschillende patronen. Voor een stijlvolle look of een vleugje fantasie. Een Flotex Marble vloer is uiterst innovatief. De planken hebben een traditioneel karakter, maar tegelijkertijd een ongebruikelijke textuur. Experimenteel en grensverleggend.

    Flotex Marble planken kunnen in een halfsteens, een visgraat-, een dubbele visgraat- of weefpatroon worden geïnstalleerd.

    Specificatie
    • Plank size: 100 x 25 cm. Flotex Marble planks can be installed in a half-drop, herringbone, double herringbone and weave pattern.

      The Flotex Marble collection consists of 4 colours. The collection has been available since January 2021.

      Installation method: glued 

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Total weight: 4.8 kg/m2

      Pile composition: 100% polyamide 6.6

      Dimensional stability: ≤ 0.10 %

      Impact sound reduction: ΔLw ≥ 19 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.10 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Flotex planks contain up to 52% recycled content by weight.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.flotex-planks-marble
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepFlotex Flocked Flooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-04-26
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes