Publiceer je producten
Doucheplank, 162-03-20060
Doucheplank, 162-03-20060
Doucheplank, 162-03-20060
    HEWI

    Doucheplank, 162-03-20060

    Douchebaksysteem 162 - douchebak in verstek samengevoegd - gemaakt van roestvrij stalen buis, diameter 18 mm, mat zwart gepoedercoat - voor wandmontage, verborgen bevestiging - met afvoeropeningen voor waterafvoer - 300 mm breed, 86 mm hoog en 100 mm diep - binnenafmetingen van de douchebak 264 mm breed en 82 mm diep - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.162-03-20060
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShelves, Shower baskets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)86
    • Breedte (mm)300
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011163
    • ETIM-naamShelf
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units