Publiceer je producten
WC-borstelgarnituur, 162-20-10060
WC-borstelgarnituur, 162-20-10060
    HEWI

    WC-borstelgarnituur, 162-20-10060

    WC-borstelgarnituur systeem 162 - WC-borstelgarnituur bestaande uit houder, WC-borstelpot en WC-borstel - vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting - binnenreservoir uitneembaar voor reiniging - van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer) - diameter 89 mm, 440 mm hoog, 106 mm diep - voor wandmontage, verborgen bevestiging incl. corrosie vrij HEWI-bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.162-20-10060
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brushes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)440
    • Breedte (mm)89
    • Diepte (mm)106
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010555
    • ETIM-naamLavatory brush set
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units