Publiceer je producten
Toiletrolhouder, 162-21-10060
Toiletrolhouder, 162-21-10060
Toiletrolhouder, 162-21-10060
    HEWI

    Toiletrolhouder, 162-21-10060

    WC-rolhouder systeem 162 - U-vormige houder met versteksnede, naar rechts geopend - opklapbaar - van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer) - 137 mm breed, 110 mm hoog, diameter 15 mm - voor wandmontage, verborgen bevestiging - incl. corrosievrij HEWI-bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.162-21-10060
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)112
    • Breedte (mm)137
    • Diepte (mm)21
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units