Publiceer je producten
Enkele haak, 162-90-010XA
Enkele haak, 162-90-010XA
Enkele haak, 162-90-010XA
Enkele haak, 162-90-010XA
Enkele haak, 162-90-010XA
    HEWI

    Enkele haak, 162-90-010XA

    Haak systeem 162 - cilindrische haak - van roestvrij staal, mat geborsteld. - 35 mm lang, 15 mm in diameter - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.162-90-010XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepHooks, Walking aid holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)18
    • Breedte (mm)18
    • Diepte (mm)35
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codeEF_40_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHooks
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-titelCoat Hooks
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS