Publiceer je producten
Houder, 477-00-100
Houder, 477-00-100
Houder, 477-00-100
    HEWI

    Houder, 477-00-100

    Kleine houder uit de serie 477 - ringvormige wandhouder - dient als houder voor beker of zeepschaal-inzet - 98 mm breed, 25 mm hoog en 99 mm diep, Inzetstuk-Opening 74 mm in diameter - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-00-100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepTumbler/ Holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25
    • Breedte (mm)98
    • Diepte (mm)99
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010146
    • ETIM-naamGlass/toothbrush holder
    • UNSPSC-naamSanitary pumps
    • UNSPSC-code40151519
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeD2030
    • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste