Publiceer je producten
Zeepschaal-inzet, 477-02-01005
Zeepschaal-inzet, 477-02-01005
Zeepschaal-inzet, 477-02-01005
Zeepschaal-inzet, 477-02-01005
Zeepschaal-inzet, 477-02-01005
    HEWI

    Zeepschaal-inzet, 477-02-01005

    Kleine zeepschaal-inzet uit de serie 477 - ronde zeepschaal-inzet van glas met stervormige noppen - geschikt als inzet voor de kleine houder (477.00.100) - 25 mm hoog en 74 mm in diameter - van glas in mat wit - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-02-01005
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepSoap dishes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25
    • Breedte (mm)74
    • Diepte (mm)74
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010557
    • ETIM-naamSoap holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS