Publiceer je producten
active+ Planchet, 477-03D100
active+ Planchet, 477-03D100
active+ Planchet, 477-03D100
    HEWI

    active+ Planchet, 477-03D100

    Planchet uit de serie 477 - Planchet met rand rondom - beveiligd tegen diefstal door vergrendeling - 600 mm breed, 26 mm hoog en 140 mm diep - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-03D100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShelves, Shower baskets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)26
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011163
    • ETIM-naamShelf
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units