Publiceer je producten
Beker, met vlakke bodem, Matte editie, 477-04B020
Beker, met vlakke bodem, Matte editie, 477-04B020
Beker, met vlakke bodem, Matte editie, 477-04B020
    HEWI

    Beker, met vlakke bodem, Matte editie, 477-04B020

    Beker uit de serie 477 met vlakke bodem - ronde beker met vlakke bodem - vrijstaand en geschikt als inzet voor de kleine houder (477.00.100) - 80 mm hoog en 73 mm in diameter - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-04B020
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepTumbler/ Holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)80
    • Breedte (mm)73
    • Diepte (mm)73
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010146
    • ETIM-naamGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units