Publiceer je producten
Afvalemmer voor hygiënezakjes, Inhoud ca. 6 liter, 477-05-10198
Afvalemmer voor hygiënezakjes, Inhoud ca. 6 liter, 477-05-10198
Afvalemmer voor hygiënezakjes, Inhoud ca. 6 liter, 477-05-10198
    HEWI

    Afvalemmer voor hygiënezakjes, Inhoud ca. 6 liter, 477-05-10198

    Afvalemmer voor hygiënezakjes serie 477 - Rechthoekige bak met grote radii en klapdeksel - capaciteit ca. 6 l - onzichtbaar, geïntegreerde tassenhouder - de afvalemmer is uitneembaar - de deksel kan door licht met de knie tegen de afvalbak te drukken of met de hand worden geopend - met beschrijving voor bediening met de knie - alleen geschikt voor wandmontage - 310 mm hoog en 198 mm diep, 161 mm breed - behuizing en deksel van hoogglanzend polyamide in de HEWI kleur 98 (signaalwit) - frame van hoogglanzend polyamide volgens de HEWI kleurentabel inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-05-10198
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)310
    • Breedte (mm)161
    • Diepte (mm)198
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units