Publiceer je producten
Zeepdispenser, 477-06-10005
Zeepdispenser, 477-06-10005
Zeepdispenser, 477-06-10005
    HEWI

    Zeepdispenser, 477-06-10005

    Zeepdispenser uit de serie 477 - cilindrisch gevormde houder in ringvormige wandhouder - dient voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep - maakt bediening met één hand mogelijk - Dosering van de zeep door grote druktoets op de voorzijde - de houder kan eraf worden genomen - beveiligd tegen diefstal door verborgen schroefbevestiging - houderdeksel kan worden vergrendeld - muursokkel voor afdekking van boorgaten apart te bestelle (477.06.E04) - 76 mm breed, 214 mm hoog, 119 mm diep, houderdiameter 76 mm, vulvolume 500 ml - muursokkel en houder van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - druktoets van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 92 (antracietgrijs) - houder en deksel van mat wit transparant kunststof - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-06-10005
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepSoap dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)214
    • Breedte (mm)76
    • Diepte (mm)119
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS