Publiceer je producten
active+ Dispenser voor papieren handdoeken, 477-06D60005
active+ Dispenser voor papieren handdoeken, 477-06D60005
active+ Dispenser voor papieren handdoeken, 477-06D60005
    HEWI

    active+ Dispenser voor papieren handdoeken, 477-06D60005

    Dispenser voor papieren handdoeken uit de serie 477 - rechthoekig gevormde houder met omrande uitnameopening - dient voor het opnemen van in de handel verkrijgbare papieren handdoeken, inhoud ca. 450 stuks - gebruiksvriendelijke uitnameopening - eenvoudig te vullen en afsluitbaar - voor wandmontage - 310 mm breed, 459 mm hoog, 160 mm diep - houder van hoogwaardig, wit-doorschijnend kunststof - omranding van de uitnameopening van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-06D60005
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepPaper dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)459
    • Breedte (mm)310
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010593
    • ETIM-naamPaper dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers