Publiceer je producten
Handdoekhouder, 477-09-100
Handdoekhouder, 477-09-100
Handdoekhouder, 477-09-100
    HEWI

    Handdoekhouder, 477-09-100

    Handdoekhouder uit de serie 477 - handdoekhouder met twee boven elkaar geplaatste, cilindrische houderarmen - dient voor het ophangen van handdoeken en ander wasgoed - de houderarmen kunnen onafhankelijk van elkaar naar de zijkant worden bewogen - 446 mm lang en 160 mm hoog, diameter van de houderarmen 28 mm - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-09-100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepTowel rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)28
    • Diepte (mm)446
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010551
    • ETIM-naamTowel holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS