Publiceer je producten
WC-borstelgarnituur, 477-20-10005
WC-borstelgarnituur, 477-20-10005
WC-borstelgarnituur, 477-20-10005
    HEWI

    WC-borstelgarnituur, 477-20-10005

    WC-borstelgarnituur van de serie 477 - Borstelgreep met verwisselbare zwarte borstelkop van polyamide - Borstelkop met gewelfde bodem en bolvormige, deels open bovengedeelte in ringvormige houder - top oneindig draaibaar - de houder is demonteerbaar, kan echter ook zo bevestigd worden dat hij tegen diefstal beveiligd is - vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting - diefstalveilig door verborgen schroefbevestiging - 141 mm breed, 470 mm hoog en 140 mm diep - houder, borstelpot en borstelgreep van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - bovendeel van doorschijnend kunststof, wit - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-20-10005
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brushes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)470
    • Breedte (mm)141
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010555
    • ETIM-naamLavatory brush set
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units