Publiceer je producten
WC-borstelgarnituur, 477-20-200
WC-borstelgarnituur, 477-20-200
WC-borstelgarnituur, 477-20-200
    HEWI

    WC-borstelgarnituur, 477-20-200

    WC-borstelgarnituur van de serie 477 - Borstelgreep met verwisselbare zwarte borstelkop van polyamide - cilindrische borstelpot met zijdelingse opening - vrijstaand - Houder 110 mm in diameter en 250 hoog, met ingestoken borstel 515 mm hoog - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-20-200
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brushes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)515
    • Breedte (mm)110
    • Diepte (mm)110
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010555
    • ETIM-naamLavatory brush set
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText