Publiceer je producten
Benodigdheden opbergelement, 700-03-00200
Benodigdheden opbergelement, 700-03-00200
Benodigdheden opbergelement, 700-03-00200
    HEWI

    Benodigdheden opbergelement, 700-03-00200

    Planchet voor benodigdheden S 700 - ovale planchet voor diverse benodigdheden - de planchet is draaibaar en kan gelijk met de houder aansluiten of als schaal worden gebruikt - voor wandmontage, verborgen bevestiging - 253 mm breed, 20 mm hoog en 108 mm diep - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - inclusief corrosievrij HEWI-bevestigingsmateriaal - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-03-00200
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShelves, Shower baskets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)20
    • Breedte (mm)253
    • Diepte (mm)108
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011163
    • ETIM-naamShelf
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units