Publiceer je producten
Beker met houder, 700-04-00000
Beker met houder, 700-04-00000
Beker met houder, 700-04-00000
    HEWI

    Beker met houder, 700-04-00000

    Beker met houder S 700 - cilindrische beker met een platte bodem - ringvormige wandhouder - voor wandmontage, verborgen bevestiging - 79 mm breed, 110 mm hoog en 92 mm diep - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - inclusief corrosievrij HEWI-bevestigingsmateriaal - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-04-00000
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepTumbler/ Holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)79
    • Diepte (mm)92
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010146
    • ETIM-naamGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units