Publiceer je producten
Zeepdispenser met houder, 700-06-00000
Zeepdispenser met houder, 700-06-00000
Zeepdispenser met houder, 700-06-00000
    HEWI

    Zeepdispenser met houder, 700-06-00000

    Zeep- of desinfectiemiddeldispenser met houder, S 700 - cilindrische zeepdispenser met ringvormige wandhouder - metalen pomp, hoogwaardig verchroomd - Inhoud ca. 200 ml - is bedoeld voor het vullen met in de handel verkrijgbare vloeibare zeep, Desinfectiemiddelen en -gels - 79 mm breed, 169 mm hoog en 92 mm diep - Zeepdispenser en wandhouder van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - inclusief corrosievrij HEWI-bevestigingsmateriaal - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-06-00000
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepSoap dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)169
    • Breedte (mm)79
    • Diepte (mm)104
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers