Publiceer je producten
Wc-borstelgarnituur, 700-20-00000
Wc-borstelgarnituur, 700-20-00000
Wc-borstelgarnituur, 700-20-00000
    HEWI

    Wc-borstelgarnituur, 700-20-00000

    WC-borstelgarnituur S 700 - WC-borstelgarnituur bestaande uit een houder, toiletborstelpot en wc-borstel - vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting - Binnenreservoir kan worden verwijderd voor de reiniging - 442 mm hoog, 98 mm breed, 115 mm diep - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - voor wandmontage, verborgen bevestiging inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-20-00000
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brushes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)442
    • Breedte (mm)98
    • Diepte (mm)115
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010555
    • ETIM-naamLavatory brush set
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units