Publiceer je producten
Opklapbare steun, met spoeltoets (draadloos), 850 mm, rechts, 700-50-00800
Opklapbare steun, met spoeltoets (draadloos), 850 mm, rechts, 700-50-00800
Opklapbare steun, met spoeltoets (draadloos), 850 mm, rechts, 700-50-00800
    HEWI

    Opklapbare steun, met spoeltoets (draadloos), 850 mm, rechts, 700-50-00800

    Opklapbare steun, S 700 - Twee parallelle, boven elkaar geplaatste, stangen met elkaar verbonden door een verbindingsbocht - met draadloze spoelactivering - uitvoering rechts - Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt - de blauwe knop (met het golfsymbool) dient om het WC door te spoelen - Zendfrequentie 868 MHz en Bluetooth (2,4 GHz) - geschikt voor draadloze WC-doorspoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe - Uitzwenking 850 mm, 260 mm breed en 79 mm hoog, Steunbuisdiameter 33 mm - van hoogglans polyamide volgens de HEWI-kleurentabel (premiumkleuren tegen meerprijs) - met doorlopende, met een doorlopende roestvrij stalen kern en een wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern - voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen) - Het boorpatroon is identiek aan dat van de aan de wand bevestigde opklapbare steunen S 801 - afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen - getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Uitbreidingsset voor WC-rolhouder 700.50.00000 en vloersteunen 950.50.021XA en 950.50.023XA, achteraf te monteren - is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500 - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.700-50-00800
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged and stationary support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)260
    • Breedte (mm)79
    • Diepte (mm)850
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars