Publiceer je producten
Kantelspiegel, Matte editie, 801-01B100
Kantelspiegel, Matte editie, 801-01B100
Kantelspiegel, Matte editie, 801-01B100
    HEWI

    Kantelspiegel, Matte editie, 801-01B100

    Kantelspiegel uit de serie 801 - rechthoekige kristallen spiegel met geslepen randen en geïntegreerde splinterbescherming - de spiegel kan met hendel en het snoer max. 28° worden gekanteld en is daarom staand en zittend te gebruiken - voor wandmontage - 599 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik - spiegel van kristalglas - houderelement en zwengel van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart) - met kabelgeleider geschikt voor montage voor de wand
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-01B100
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)540
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)69
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Mirrors
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors