Publiceer je producten
active+ Kantelspiegel, 801-01D100
active+ Kantelspiegel, 801-01D100
active+ Kantelspiegel, 801-01D100
    HEWI

    active+ Kantelspiegel, 801-01D100

    Kantelspiegel uit de serie 801 - rechthoekige kristallen spiegel met geslepen randen en geïntegreerde splinterbescherming - de spiegel kan met hendel en het snoer max. 28° worden gekanteld en is daarom staand en zittend te gebruiken - voor wandmontage - 599 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik - spiegel van kristalglas - Houderelement en zwengel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - met kabelgeleider geschikt voor montage voor de wand
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-01D100
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)540
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)69
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Mirrors
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors