Publiceer je producten
Hoeksteun WARM TOUCH, 801-22-10050
Hoeksteun WARM TOUCH, 801-22-10050
Hoeksteun WARM TOUCH, 801-22-10050
Hoeksteun WARM TOUCH, 801-22-10050
    HEWI

    Hoeksteun WARM TOUCH, 801-22-10050

    Serie 801 schuine handgreep - Gemaakt van hoogwaardig chroomoptisch gecoat polyamide met een warm gevoel - Verticaal en horizontaal gerangschikt, in een rechte hoek verbonden stangen met stalen bevestigingsrozetten - Dient om vast te houden en te ondersteunen - Met continue, corrosiebeschermde stalen kern - horizontale lengte 300 mm, verticale lengte 600 mm - 89 mm diep, Afstand tot de muur 56 mm, stangdiameter 33 mm, Rozet diameter 70 mm - Montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI links- en rechtszijdig te monteren - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Toiletpapierhouder-upgradeset 801.50.011 en toiletspoelontgrendelingsupgradeset (radio) 801.50.060 kunnen achteraf worden gemonteerd. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-22-10050
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)670
    • Breedte (mm)370
    • Diepte (mm)89
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing