Publiceer je producten
Plafondsteun, A = 400 mm (hartmaat gordijnstang/plafond)met aluminiumkern, 801-34-020
Plafondsteun, A = 400 mm (hartmaat gordijnstang/plafond)met aluminiumkern, 801-34-020
Plafondsteun, A = 400 mm (hartmaat gordijnstang/plafond)met aluminiumkern, 801-34-020
    HEWI

    Plafondsteun, A = 400 mm (hartmaat gordijnstang/plafond)met aluminiumkern, 801-34-020

    Plafondsteun uit de serie 801 - Kunststof stang met bevestigingsrozet - dient ter bevestiging van gordijnstangen - met metalen kern - Bevestiging met rozet aan het plafond - lengte met 10 mm verstelbaar en aan de rozet met max 100 mm in te korten - 400 mm lang, stangdiameter 33 mm - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Bevestigingsmateriaal BM214 in de leveringsomvang begrepen - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-34-020
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepCeiling support
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 27
    • OmniClass-titelShower Curtains