Publiceer je producten
Gordijnstang, voor douche 1000 x 1000 mmmet aluminiumkern, 801-34-100
Gordijnstang, voor douche 1000 x 1000 mmmet aluminiumkern, 801-34-100
Gordijnstang, voor douche 1000 x 1000 mmmet aluminiumkern, 801-34-100
    HEWI

    Gordijnstang, voor douche 1000 x 1000 mmmet aluminiumkern, 801-34-100

    Gordijnstang uit de serie 801 - horizontaal geplaatste, onder rechte hoek aangesloten stangen met gordijnringen - ter bevestiging van een douchegordijn - met metalen kern - Bevestiging met rozetten aan wand en plafond, plafondsteun nodig - met 20 gordijnringen - voor douchebak 1000 x 1000 mm, asmaat 983 x 983 mm, stangdiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm - op de rozet op maat 220 mm in te korten - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-34-100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower curtain rail
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)1018
    • Diepte (mm)1018
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 27
    • OmniClass-titelShower Curtains