Publiceer je producten
Gordijnstang met plafondsteun, voor douche 1000 x 1000 mmmet aluminiumkern, 801-34-1061
Gordijnstang met plafondsteun, voor douche 1000 x 1000 mmmet aluminiumkern, 801-34-1061
Gordijnstang met plafondsteun, voor douche 1000 x 1000 mmmet aluminiumkern, 801-34-1061
    HEWI

    Gordijnstang met plafondsteun, voor douche 1000 x 1000 mmmet aluminiumkern, 801-34-1061

    Gordijnstang met plafondsteun van de serie 801 - horizontaal en verticaal aangebrachte, in een rechte hoek verbonden stangen met gordijnringen - ter bevestiging van een douchegordijn - Montage aan wand en plafond met roestvrij HEWI bevestigingsmateriaal en rozetten - gordijnstang voor douchebak 1000 x 1000 mm, asmaat 983 x 983 mm, kan aan de uiteinden op locatie tot 220 mm worden ingekort - plafondsteun 500 mm lang, lengte met 10 mm verstelbaar en aan de rozetten max. 100 mm in te korten - stangdiameter 33 mm - met 20 gordijnringen - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - met metalen kern - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-34-1061
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower curtain rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)535
    • Breedte (mm)1018
    • Diepte (mm)1018
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 27
    • OmniClass-titelShower Curtains