Publiceer je producten
Gordijnstang, voor douche 800 x 800 mmmet aluminiumkern, 801-34-130
Gordijnstang, voor douche 800 x 800 mmmet aluminiumkern, 801-34-130
Gordijnstang, voor douche 800 x 800 mmmet aluminiumkern, 801-34-130
    HEWI

    Gordijnstang, voor douche 800 x 800 mmmet aluminiumkern, 801-34-130

    Gordijnstang uit de serie 801 - horizontaal geplaatste, onder rechte hoek aangesloten stangen met gordijnringen - ter bevestiging van een douchegordijn - met metalen kern - Bevestiging met rozetten aan wand en plafond, plafondsteun nodig - kan aan de uiteinden op locatie tot 200 mm worden ingekort - met 16 gordijnringen - voor douchebak 800 x 800 mm, asmaat 783 x 783 mm, stangdiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-34-130
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower curtain rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)818
    • Diepte (mm)818
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
    • OmniClass-nummer23-31 17 27
    • OmniClass-titelShower Curtains