Publiceer je producten
Plafondsteun, Matte editie, 801-34B021
Plafondsteun, Matte editie, 801-34B021
Plafondsteun, Matte editie, 801-34B021
    HEWI

    Plafondsteun, Matte editie, 801-34B021

    Plafondsteun uit de serie 801 - Kunststof stang met bevestigingsrozet - dient ter bevestiging van gordijnstangen - met metalen kern - Bevestiging met rozet aan het plafond - lengte met 10 mm verstelbaar en aan de rozet met max 100 mm in te korten - 500 mm lang, stangdiameter 33 mm - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-34B021
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower partition, Shower curtain rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)500
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units