Publiceer je producten
Gordijnstang met plafondsteun, Matte editie, 801-34B1161
Gordijnstang met plafondsteun, Matte editie, 801-34B1161
Gordijnstang met plafondsteun, Matte editie, 801-34B1161
    HEWI

    Gordijnstang met plafondsteun, Matte editie, 801-34B1161

    Gordijnstang met plafondsteun van de serie 801 - horizontaal en verticaal aangebrachte, in een rechte hoek verbonden stangen met gordijnringen - ter bevestiging van een douchegordijn - Montage aan wand en plafond met roestvrij HEWI bevestigingsmateriaal en rozetten - gordijnstang voor douchebak 1200 x 1200 mm, asmaat 1183 x 1183 mm, kan aan de uiteinden op locatie tot 220 mm worden ingekort - plafondsteun 500 mm lang, lengte met 10 mm verstelbaar en aan de rozetten max. 100 mm in te korten - stangdiameter 33 mm - met 24 gordijnringen - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - met metalen kern - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-34B1161
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepShower partition, Shower curtain rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)551
    • Breedte (mm)1218
    • Diepte (mm)1218
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011493
    • ETIM-naamShower curtain rail
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units