Publiceer je producten
Hangzitje, 801-51-115
Hangzitje, 801-51-115
Hangzitje, 801-51-115
    HEWI

    Hangzitje, 801-51-115

    Geveerde stoel, Opvouwbare serie 801 - Constructie van staven, zit- en rugelementen - Dient als afneembaar zitje in de doucheruimte - met ruimtebesparend opklapbaar zitje - Voor bevestiging aan douchehandgrepen en steungrepen, stangdiameter 30, 32 en 33 mm - 450 mm breed, 473 mm hoog, 504 mm diep - zitvlak 450 mm breed, 358 mm diep - Zitelementen 60 mm breed - gemaakt van hoogglanzend polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Met tegen corrosie beschermde stalen kern - getest tot 200 kg - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51-115
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)474
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)504
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats