Publiceer je producten
Hangzitje, 801-51-116
Hangzitje, 801-51-116
Hangzitje, 801-51-116
    HEWI

    Hangzitje, 801-51-116

    Hangzitje van de serie 801 - Constructie van staven, Zitting en rugleuning - dient als afneembaar zitje in de doucheruimte - voor het ophangen van handgrepen en rails in de douche, stangdiameter 30, 32 en 33 mm - 450 mm breed, 472 mm hoog, 500 mm diep - zitvlak 450 mm breed, 350 mm diep - gemaakt van hoogglanzend polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Met tegen corrosie beschermde stalen kern - getest tot 200 kg - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van grijprails, Hoeksteunen en douche- en badleuningen met bijpassende inhangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51-116
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)472
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats