Publiceer je producten
Opklapbaar zitje, 801-51-207S
Opklapbaar zitje, 801-51-207S
Opklapbaar zitje, 801-51-207S
    HEWI

    Opklapbaar zitje, 801-51-207S

    Opklapbaar zitje uit de serie 801 - Constructie van stangen en zitelementen - voor veilig zitten in de doucheruimte - met ruimtebesparend opklapbaar zitje met bodemsteun op maat voor opname van verticale krachtinwerking - Montage aan de wand met wandspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal - Afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen - Verborgen bevestiging - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - 378 mm breed, 414 mm diep - zitvlak 345 mm breed - Vloersteun op maat voor zithoogten tot 672 mm - gemaakt van hoogglanzend polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Met tegen corrosie beschermde stalen kern - Wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51-207S
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)672
    • Breedte (mm)378
    • Diepte (mm)414
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats