Publiceer je producten
Zitkruk, 801-51-300
Zitkruk, 801-51-300
Zitkruk, 801-51-300
    HEWI

    Zitkruk, 801-51-300

    Douchekruk uit de serie 801 - Constructie van stangen en zitelementen - voor veilig zitten in de badkamer - mobiel inzetbaar - 345 mm breed, 505 mm hoog, 336 mm diep - Zitelementen 55 mm breed - met continue, Corrosiebeschermde stalen kern - gemaakt van hoogwaardig polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - getest tot 200 kg - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51-300
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepSeats and Stools
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)505
    • Breedte (mm)345
    • Diepte (mm)336
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011027
    • ETIM-naamShower stool
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 17 23
    • OmniClass-titelShower Seats