Publiceer je producten
Rugleuning, 801-51-900
Rugleuning, 801-51-900
Rugleuning, 801-51-900
Rugleuning, 801-51-900
    HEWI

    Rugleuning, 801-51-900

    Rugsteun uit de serie 801 - gepolsterde leuning met dubbelzijdig aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen - dient voor de ondersteuning van de rug op de WC - met doorlopende, tegen corrosie beschermde stalen kern - montage aan opklapgreep of wandgreep met wandplaat, ter plaatse verstelbaar - 670 tot 730 mm breed, 220 mm hoog en 150 mm diep, rugsteun 350 mm breed, stangdiameter 33 mm - Rugpolster van zwart PUR - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - voldoet aan de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601 - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51-900
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)220
    • Breedte (mm)763
    • Diepte (mm)144
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers