Publiceer je producten
Opklapbaar zitje, Matte editie, 801-51B200
Opklapbaar zitje, Matte editie, 801-51B200
Opklapbaar zitje, Matte editie, 801-51B200
    HEWI

    Opklapbaar zitje, Matte editie, 801-51B200

    Opklapbaar zitje uit de serie 801 - Constructie van stangen en zitelementen - voor veilig zitten in de doucheruimte - met ruimtebesparend opklapbaar zitje - Montage aan de wand met wandspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal - Verborgen bevestiging - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - 378 mm breed, 408 mm diep - Zitelementen 55 mm breed - gemaakt van mat polyamide in HEWI-kleuren 99 (zuiver wit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - Met tegen corrosie beschermde stalen kern - Wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51B200
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)259
    • Breedte (mm)378
    • Diepte (mm)408
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers