Publiceer je producten
Rugleuning, Matte editie, 801-51B900
Rugleuning, Matte editie, 801-51B900
Rugleuning, Matte editie, 801-51B900
    HEWI

    Rugleuning, Matte editie, 801-51B900

    Rugsteun uit de serie 801 - gepolsterde leuning met dubbelzijdig aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen - dient voor de ondersteuning van de rug op de WC - met doorlopende, tegen corrosie beschermde stalen kern - montage aan opklapgreep of wandgreep met wandplaat, ter plaatse verstelbaar - 670 tot 730 mm breed, 220 mm hoog en 150 mm diep, rugsteun 350 mm breed, stangdiameter 33 mm - Rugpolster van zwart PUR - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - voldoet aan de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601 - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51B900
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepBack rest rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010078
    • ETIM-naamToilet support
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars