Publiceer je producten
active+ Opklapbaar zitje, zitting 478 mm breed en 428 mm diep, zitelementen 60 mm breed, 801-51D210
active+ Opklapbaar zitje, zitting 478 mm breed en 428 mm diep, zitelementen 60 mm breed, 801-51D210
active+ Opklapbaar zitje, zitting 478 mm breed en 428 mm diep, zitelementen 60 mm breed, 801-51D210
    HEWI

    active+ Opklapbaar zitje, zitting 478 mm breed en 428 mm diep, zitelementen 60 mm breed, 801-51D210

    Opklapbaar zitje uit de serie 801 - Constructie van stangen en zitelementen - voor veilig zitten in de doucheruimte - met ruimtebesparend opklapbaar zitje - Montage aan de wand met wandspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal - Verborgen bevestiging - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - 478 mm breed, 428 mm diep - Zitelementen 60 mm breed - van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - Met tegen corrosie beschermde stalen kern - Wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51D210
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)259
    • Breedte (mm)478
    • Diepte (mm)428
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers