Publiceer je producten
Opklapbaar zitje voor douche, rechthoekig (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440
Opklapbaar zitje voor douche, rechthoekig (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440
Opklapbaar zitje voor douche, rechthoekig (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440
Opklapbaar zitje voor douche, rechthoekig (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440
    HEWI

    Opklapbaar zitje voor douche, rechthoekig (ADA), 20 1/16" x 15 1/16" (510 x 382 mm), 801-51US440

    Opvouwbaar douchezitje, rechthoekig (VS) - Constructie van stangen en zitelementen - Dient voor veilig zitten in de douche - kan worden opgeklapt - Met continue, corrosiebeschermde stalen kern - Wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern - 20 1/16 inch (510 mm) breed en 15 1/16 inch (382 mm) diep - zitelelementen 2 3/16 inch (55 mm) breed - Inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan spouwmuren met dubbele houten achterbekleding van twee multiplex- of hardhouten panelen van 2 inch x 12 duim verbonden met een multiplexplaat van 1/2 inch x 12 inch. - Verborgen bevestiging - maximale belastbaarheid 450 lbs (204 kg) - van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 99 ( zuiverwit), 95 (rotsgrijs), 92 (antracietgrijs), 90 (diepzwart), 86 (zand), 84 (omber) en 33 (robijnrood) - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51US440
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)259
    • Breedte (mm)555
    • Diepte (mm)382
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers