Publiceer je producten
Opklapbaar zitje voor bad (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
Opklapbaar zitje voor bad (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
Opklapbaar zitje voor bad (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
    HEWI

    Opklapbaar zitje voor bad (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520

    opklapbare zitting voor badkuip (USA) - Constructie van stangen en zitelementen - Dient voor veilig zitten in de badkuip - kan worden opgeklapt - Met continue, corrosiebeschermde stalen kern - Wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern - 15 1/4 inch (387 mm) breed en 29 1/8 inch (740 mm) diep - zitelelementen 2 3/16 inch (55 mm) breed - Inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan spouwmuren met dubbele houten achterbekleding van twee multiplex- of hardhouten panelen van 2 duim x 12 duim verbonden met een multiplexplaat van 1/2 duim x 12 duim. - Verborgen bevestiging - maximale belastbaarheid 450 lbs (204 kg) - van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 99 ( zuiverwit), 95 (rotsgrijs), 92 (antracietgrijs), 90 (diepzwart), 86 (zand), 84 (omber) en 33 (robijnrood) - voldoet aan de eisen conform 2010 ADA-normen en ICC/ANSI A117.1-2017
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-51US520
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged seat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)259
    • Breedte (mm)432
    • Diepte (mm)740
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010872
    • ETIM-naamShower seat
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 23
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Baths and Showers