Publiceer je producten
Dubbele haak, ø 40 mm, 801-90-020
Dubbele haak, ø 40 mm, 801-90-020
Dubbele haak, ø 40 mm, 801-90-020
    HEWI

    Dubbele haak, ø 40 mm, 801-90-020

    Dubbele haak uit de serie 801 - dubbele haak met bevestigingsrozet - dient voor het ophangen van wasgoed en andere benodigdheden - diefstalveilig door verborgen schroefbevestiging - 31 mm diep, rozetdiameter 40 mm - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-90-020
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepHooks, Walking aid holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)40
    • Breedte (mm)40
    • Diepte (mm)31
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codeEF_40_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHooks
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-titelCoat Hooks