Publiceer je producten
Kantelspiegel, 802-01-100R
Kantelspiegel, 802-01-100R
Kantelspiegel, 802-01-100R
    HEWI

    Kantelspiegel, 802-01-100R

    Kantelspiegel uit de serie 802 LifeSystem (hendel rechts) - rechthoekige kristallen spiegel met geslepen randen en geïntegreerde splinterbescherming - eenvoudig instellen van de hellinghoek tijdens het zitten van 0 tot 28° - hendel rechts - 725 mm breed, 741 mm hoog, 69 mm diep, wandafstand-greep 139 mm - greepstang van hoogglanzend verchroomd messing, as van geslepen en geanodiseerd aluminium in kleur E6 EV1 - met ergonomisch handvat van polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-01-100R
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)741
    • Breedte (mm)725
    • Diepte (mm)172
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Mirrors
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors