Publiceer je producten
WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 802-50-06260
WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 802-50-06260
WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 802-50-06260
    HEWI

    WC-spoelknopmodule (draadloos), geschikt voor montage achteraf, 802-50-06260

    Uitbreidingsset draadloze WC-spoeling uit de serie 802 LifeSystem (uitvoering links) - voor eenvoudige montage en ter uitbreiding van de opklapbare steun 802.50... - kan worden gemonteerd op opklapbare steun vanaf 700 mm lengte - kan gecombineerd worden met uitbreidingsset krukhouder 802.50.01260, planchet 802.50.01360, toiletrolhouder 802.50.01160 of bodemsteun voor uitbreidingset WC-spoelknopmodule 802.50.02.. - uitvoering links - 25 mm breed, 53 mm hoog, 100 mm diep - zendfrequentie 868,4 MHz - geschikt voor draadloze WC-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe - van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren SD (signaalwit, glanzend) en DR (antraciet, glanzend) - CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU
    Technische specificatie
    • Unieke ref.802-50-06260
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepHinged support rails, Accessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)53
    • Breedte (mm)25
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPowder Coatings
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars